HIT 1508-F12-Z-180-Y-90-1-000

Materialnummer
928525
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Gehäusematerial Aluminium
Messbereich sek. Achse 90
Messbereich prim. Achse 180
Sek. Achse (Slope Lateral) Y-Achse
Prim. Achse (Slope Long) Z-Achse
Anzahl Neigungsachsen 2
Ausgangssignal J1939
Zusätzl. CAN Buchse Ja
Anschlussart, elektrisch 8
Auflösung 0,01
Genauigkeit 0,20
Bewegungskompensation Ja
Zulassungen und Zertifikate UL, ECE