HDA 4748-H-09,0-000

Materialnummer
928161
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1 /8p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal HSI-Interface
Genauigkeit 0,50% max = 0,25% typ.
Druckbereich Max Wert 9
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ