ETS 3226-3-100-V00

Materialnummer
927915
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Temperaturfühlerlänge 100
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 1
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Temperaturfühler integriert
Anzeige Ja
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/2 DIN 3852 /Aussen