Technische Daten
Fühlerlänge | 10,7 |
---|---|
Genauigkeit | 0,8 % max. = 0,4 % typ. |
Anschlussart, elektrisch | DIN 43650 /3p+PE |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A DIN 3852 /Aussen |
Temperaturbereich Max Wert | 100 |
Temperaturbereich Min Wert | -25 |
Zulassungen und Zertifikate | ATEX, IECEx |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter), HART |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Zulassung und Zertifikat
DE
(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Zulassung und Zertifikat
EN
(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Zulassung und Zertifikat
DE
(0 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Zulassung und Zertifikat
EN
(0 MB)