HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000

Materialnummer
927686
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Gehäusematerial Aluminium
Messbereich sek. Achse 90
Messbereich prim. Achse 180
Sek. Achse (Slope Lateral) Y-Achse
Prim. Achse (Slope Long) Z-Achse
Anzahl Neigungsachsen 2
Ausgangssignal CANopen Safety
Zusätzl. CAN Buchse Ja
Anschlussart, elektrisch 8
Auflösung 0,01
Genauigkeit 0,20
Bewegungskompensation Nein
Zulassungen und Zertifikate SIL 2, PL D, Kat 2, UL, ECE

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Software DE

(0.14 MB)

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Software EN

(0.14 MB)