Technische Daten
Fühlerlänge | 50 |
---|---|
Genauigkeit | 0,8 % max. = 0,4 % typ. |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A DIN 3852 /Aussen |
Temperaturbereich Max Wert | 100 |
Temperaturbereich Min Wert | -25 |
Zulassungen und Zertifikate | Keine |
Ausgangssignal | IO-Link |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD_927657_ETS 4146S-F31-050-000
Software
DE
(0.88 MB)

IODD_927657_ETS 4146S-F31-050-000
Software
EN
(0.88 MB)