Technische Daten
Fühlerlänge | 6 |
---|---|
Genauigkeit | 0,8 % max. = 0,4 % typ. |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A DIN 3852 /Aussen |
Temperaturbereich Max Wert | 100 |
Temperaturbereich Min Wert | -25 |
Zulassungen und Zertifikate | Keine |
Ausgangssignal | CANopen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Software
DE
(0.08 MB)

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Software
EN
(0.08 MB)