Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ECE Typgenehmigung (E13 Kfz) |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 16 |
Druckbereich Min Wert | -1 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Software
DE
(0.94 MB)

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Software
EN
(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Software
DE
(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Software
EN
(0.94 MB)