Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ECE Typgenehmigung (E13 Kfz) |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 600 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD 927378 HPT 1446S F31 0600 000
Software
DE
(0.93 MB)

IODD 927378 HPT 1446S F31 0600 000
Software
EN
(0.93 MB)

IODD_927378_HPT 1446S-F31-0600-000
Software
DE
(0.93 MB)

IODD_927378_HPT 1446S-F31-0600-000
Software
EN
(0.93 MB)