Technische Daten
Gehäusematerial | Aluminium |
---|---|
Messbereich sek. Achse | 60 |
Messbereich prim. Achse | 60 |
Sek. Achse (Slope Lateral) | Y-Achse |
Prim. Achse (Slope Long) | X-Achse |
Anzahl Neigungsachsen | 2 |
Ausgangssignal | CANopen Safety |
Zusätzl. CAN Buchse | Nein |
Anschlussart, elektrisch | 8 |
Auflösung | 0,01 |
Genauigkeit | 0,20 |
Bewegungskompensation | Ja |
Zulassungen und Zertifikate | SIL 2, PL D, Kat 2, UL, ECE |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS 927140 HIT 1508 F13 X 060 Y 60 1
Software
DE
(0.16 MB)

EDS 927140 HIT 1508 F13 X 060 Y 60 1
Software
EN
(0.16 MB)

EDS_927140_HIT 1508-F13-X-060-Y-60-1-...
Software
DE
(0.16 MB)

EDS_927140_HIT 1508-F13-X-060-Y-60-1-...
Software
EN
(0.16 MB)