Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
Keine, UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch |
Kabel |
Anschlussart, mechanisch |
G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal |
0..10V |
Genauigkeit |
1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert |
400 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR |
Druckart |
Relativ |