Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | IO-Link |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge | 2 |
Druckbereich Max Wert | 2,5 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Absolut |
Anzeige | Ja |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD_926837_EDS 3146-F31-02,5-000-F1
Software
DE
(0.04 MB)

IODD_926837_EDS 3146-F31-02,5-000-F1
Software
EN
(0.04 MB)