EDS 827-F31-6000-000(PSI)

Materialnummer
926371
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate ECE-Typgenehmigung, UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle IO-Link
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen
Schaltausgänge 2
Druckbereich Max Wert 6000
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit PSI
Druckart Relativ
Anzeige Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software DE

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software DE

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.35 MB)

EDS 820 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0.81 MB)