Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ATEX |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | P1 Programmier-Schnittstelle |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge | 1 |
Druckbereich Max Wert | 40 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR, PSI, MPA |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Ja |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Zulassung und Zertifikat
DE
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Zulassung und Zertifikat
EN
(3.39 MB)