Technische Daten
Messbereich [mm] | 298 |
---|---|
Integrierter Temperatursensor | Ja |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 5-polig |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 aussen |
Ausgangssignal | CANopen |
Stablänge [mm] | 370 |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
DE
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
DE
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
EN
(0.01 MB)