Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | SIL 2, PL D, Kat 2 |
---|---|
Messbereich, Endwert | 360 |
Messbereich, Anfangswert | 0 |
Typ | Singleturn |
Anschlussart, elektrisch | Stecker M12x1, 5-pol., axial |
Gehäusedurchmesser | 36 mm, rund |
Befestigungsart | Synchro 4 Bohr. M3 |
Anschlussart, mechanisch | 10 mm Form D, DM 6 mm |
Ausgangssignal | CANopen Safety |
Auflösung | 14 Bit |
Genauigkeit | 0,2° max = 0,1° typ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software
DE
(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software
EN
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software
DE
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software
EN
(0 MB)