Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |
Messbereich, Endwert |
360 |
Messbereich, Anfangswert |
0 |
Typ |
Singleturn |
Anschlussart, elektrisch |
Stecker M12x1, 5-pol., axial |
Gehäusedurchmesser |
36 mm, rund |
Befestigungsart |
Synchro 4 Bohr. M3 |
Anschlussart, mechanisch |
10 mm Vollwelle, DM 6 mm |
Ausgangssignal |
CAN J1939 |
Auflösung |
14 Bit |
Genauigkeit |
0,2° max = 0,1° typ |