ETS 4145-F21-350-000

Materialnummer
925944
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge 350
Genauigkeit 0,8 % max. = 0,4 % typ.
Anschlussart, elektrisch DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Zulassungen und Zertifikate Keine
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter), HART