EDS 824-F31-0400-000

Materialnummer
925909
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Nein
Zusätzliche Schnittstelle IO-Link
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Schaltausgänge 2
Druckbereich Max Wert 400
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ
Anzeige Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD 925909 EDS 824 F31 0400 000
Software DE

(0.03 MB)

IODD 925909 EDS 824 F31 0400 000
Software EN

(0.03 MB)

IODD_925909_EDS 824-F31-0400-000
Software DE

(0.03 MB)

IODD_925909_EDS 824-F31-0400-000
Software EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.35 MB)

EDS 820 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0.81 MB)