Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ECE-Typgenehmigung, UL-Zulassung |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | IO-Link |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge | 2 |
Druckbereich Max Wert | 25 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software
DE
(0.03 MB)
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software
EN
(0.03 MB)
IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software
DE
(0.03 MB)
IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(0.81 MB)