Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ECE |
---|---|
Messbereich, Endwert | 360 |
Messbereich, Anfangswert | 0 |
Typ | Singleturn |
Anschlussart, elektrisch | Stecker M12x1, 5-pol., axial |
Gehäusedurchmesser | 36 mm, rund |
Befestigungsart | Synchro 4 Bohr. M3 |
Anschlussart, mechanisch | 10 mm Vollwelle, DM 6 mm |
Ausgangssignal | CANopen |
Auflösung | 14 Bit |
Genauigkeit | 0,2° max = 0,1° typ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Software
DE
(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Software
EN
(0 MB)