HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

Materialnummer
925734
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Nein
Messbereich, Endwert 360
Messbereich, Anfangswert 0
Typ Singleturn
Anschlussart, elektrisch Stecker M12x1, 5-pol., axial
Gehäusedurchmesser 36 mm, rund
Befestigungsart Synchro 4 Bohr. M3
Anschlussart, mechanisch 10 mm Vollwelle, DM 6 mm
Ausgangssignal CANopen
Auflösung 14 Bit
Genauigkeit 0,2° max = 0,1° typ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software DE

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software EN

(0 MB)