HNT 1128-F11-1200-000

Materialnummer
925612
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Messbereich [mm] 1128
Integrierter Temperatursensor Ja
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1, 5-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 aussen
Ausgangssignal CANopen
Stablänge [mm] 1200
Messprinzip Magnetostriktiv

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software DE

(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software EN

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software DE

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software EN

(0 MB)