Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen |
Ausgangssignal |
4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit |
1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert |
500 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
PSI |
Druckart |
Relativ |