HAT 3836-F13-360L-P01-V126-M01-S2PD-000

Materialnummer
925563
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate SIL 2, PL D, Kat 2
Messbereich, Endwert 360
Messbereich, Anfangswert 0
Typ Singleturn
Anschlussart, elektrisch Stecker M12x1, 5-pol., axial
Gehäusedurchmesser 36 mm, rund
Befestigungsart Synchro 4 Bohr. M3
Anschlussart, mechanisch 10 mm Vollwelle, DM 6 mm
Ausgangssignal CANopen Safety
Auflösung 18 Bit
Genauigkeit 0,2° max = 0,1° typ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Software DE

(0 MB)

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Software EN

(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Software DE

(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Software EN

(0 MB)