Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
Keine |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch |
G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal |
HCSI-Interface |
Genauigkeit |
0,50% max = 0,25% typ. |
Druckbereich Max Wert |
1000 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR |
Druckart |
Relativ |