Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch |
M12x1, 5-polig |
Anschlussart, mechanisch |
G3/4 A DIN 3852 / Aussen |
Zusätzliche Schnittstelle |
4..20mA (2-Leiter), 0..10V |
Schaltausgänge |
2 |
Messbereich [mm] |
178 |
Messprinzip |
Magnetostriktiv |
Anzeige |
Ja |
Integrierter Temperatursensor |
Nein |
Stablänge [mm] |
250 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |