Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch |
freies Kabel, Länge 3 m |
Anschlussart, mechanisch |
Profilbauform |
Ausgangssignal |
0 .. 10 V |
Auflösung |
0,005 mm |
Messbereich [mm] |
500 |
Bauart / Geometrie |
Profil |
Messprinzip |
Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |