HLT 2100-R1-M06-C01-1300-000

Materialnummer
924810
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch Stecker M16, 6-polig
Anschlussart, mechanisch Schraubflansch M18x1,5
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,005 mm
Messbereich [mm] 1300
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein