Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | IO-Link |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge | 2 |
Druckbereich Max Wert | 100 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software
DE
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software
DE
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software
EN
(0.03 MB)