HDA 4146-A-01,6-000-E1

Materialnummer
924654
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 1,6
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Absolut

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4100/4300 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(6.23 MB)