Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 10 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Absolut |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4100/4300 Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(9.71 MB)
HDA 4100/4300 User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(9.71 MB)
HDA 4100 Druckmessumformer
Produktprospekt
DE
(6.23 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktprospekt
EN
(6.23 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Schiff Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.93 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(8.93 MB)
HDA 4100 Druckmessumformer Schiff-Anwend
Produktprospekt
DE
(5.13 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktprospekt
EN
(5.13 MB)
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Branchenprospekt
DE
(17.07 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Branchenprospekt
EN
(22.21 MB)