HNS 3128-5-0250-000

Materialnummer
924587
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 5-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 A DIN 3852 / Aussen
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 2
Messbereich [mm] 178
Messprinzip Magnetostriktiv
Anzeige Ja
Integrierter Temperatursensor Ja
Stablänge [mm] 250
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNS 3100/3200 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt DE

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktprospekt EN

(0 MB)

HNS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0 MB)