HLT 2100-R1-K10-C02-0200-000

Materialnummer
924539
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch freies Kabel, Länge 10 m
Anschlussart, mechanisch Schraubflansch M18x1,5
Ausgangssignal 20 .. 4 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,005 mm
Messbereich [mm] 200
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein