HNS 312P-8-0280-000

Materialnummer
924400
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 8-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 A DIN 3852 / Aussen
Zusätzliche Schnittstelle 0..10V
Schaltausgänge 4
Messbereich [mm] 208
Messprinzip Magnetostriktiv
Anzeige Ja
Integrierter Temperatursensor Ja
Stablänge [mm] 280
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung