Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
Keine |
Anschlussart, elektrisch |
Kabel |
Anschlussart, mechanisch |
G1/2 ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal |
4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit |
0,25% max = 0,125% typ. |
Druckbereich Max Wert |
150 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR |
Druckart |
Relativ |