HDA 4840-A-150-424(20m)

Materialnummer
924085
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch Kabel
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 0,25% max = 0,125% typ.
Druckbereich Max Wert 150
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ