Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch |
G1/4 frontbündig, zus. O-Ring |
Ausgangssignal |
0..10V |
Genauigkeit |
1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert |
40 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR |
Druckart |
Relativ |
&page[locale]=de_AT&page[product][id]=73958&page[product][label]=HDA%2074Z6-B-0040-G04-000&page[product][sku]=924005&session[uid]=2c75bb7b-6b0c-e9e1-2a4b-b3f668cdca0d&session[vid]=ec858696-9eb6-fe91-53e7-38a49ba53daa&page[site]=www.hydac.com&page[url]=%2Fshop%2Fde-at%2F924005&page[title]=HDA%2074Z6-B-0040-G04-000%20%7C%20HYDAC&page[resolution][x]=1280&page[resolution][y]=720)