Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HLT 2100-R1-S00-S16-0850-G24-002-000
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch |
Stecker CONTACT, 12p abgesetzt |
Anschlussart, mechanisch |
Schraubflansch M18x1,5 |
Ausgangssignal |
Synchron Seriell Interface |
Auflösung |
0,001 mm |
Messbereich [mm] |
850 |
Bauart / Geometrie |
Stab |
Messprinzip |
Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |