HLT 1100-R2-L06-C01-0090-000

Materialnummer
923805
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, Einzelader 60 mm
Anschlussart, mechanisch Zylinderintegriert, D=10mm
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,1 mm
Messbereich [mm] 90
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein