HLT 2100-R1-M08-C02-0350-000

Materialnummer
923761
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch Stecker M16, 8-polig
Anschlussart, mechanisch Schraubflansch M18x1,5
Ausgangssignal 20 .. 4 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,005 mm
Messbereich [mm] 350
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein