Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch |
Stecker M16, 6-polig |
Anschlussart, mechanisch |
Profilbauform |
Ausgangssignal |
4 .. 20 mA (3-Leiter) |
Auflösung |
0,005 mm |
Messbereich [mm] |
300 |
Bauart / Geometrie |
Profil |
Messprinzip |
Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |