HLT 1100-R2-L18-C01-0730-000

Materialnummer
923636
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, Einzelader 180 mm
Anschlussart, mechanisch Zylinderintegriert, D=10mm
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,1 mm
Messbereich [mm] 730
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein