ETS 3226-3-350-V00

Materialnummer
923602
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Temperaturfühlerlänge 350
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 1
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Temperaturfühler integriert
Anzeige Ja
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/2 DIN 3852 /Aussen

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ETS 3200/3800 UL Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.62 MB)

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.62 MB)

ETS 3200/3800 VDMA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.25 MB)

ETS 3200/3800 VDMA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.25 MB)

ETS 3200/3800 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.96 MB)

ETS 3200/3800 IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.96 MB)

ETS 3200 Temperaturschalter
Produktprospekt DE

(0.91 MB)

ETS 3200 Temperature Switch
Produktprospekt EN

(0.91 MB)

Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 für Tankeinbau
Produktprospekt DE

(0.85 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Mounting
Produktprospekt EN

(0.88 MB)

Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 für Rohrleitungseinbau
Produktprospekt DE

(0.86 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 Pressure-Resistant for InlineMounting
Produktprospekt EN

(0.87 MB)

Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 für Tankeinbau mitMenüführung nach VDMA
Produktprospekt DE

(0.75 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Installation with MenuNavigation to VDMA
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 für Tankeinbau mit IO-LinkSchnittstelle
Produktprospekt DE

(0.75 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Installation withIO-Link Interface
Produktprospekt EN

(0.77 MB)

Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 – druckfest – fürRohrleitungseinbau mit Menüführung nach VDMA
Produktprospekt DE

(0.74 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 Pressure Resistant for InlineInstallation with Menu Navigation to VDMA
Produktprospekt EN

(0.77 MB)

ETS 3200 Temperaturschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.83 MB)

ETS 3200 Temperature Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0.82 MB)