HDA 4886-B-0200-000(psi)

Materialnummer
923565
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Keine
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch 1/4-18 NPT /Aussen
Ausgangssignal 0..10V
Genauigkeit 0,25% max = 0,125% typ.
Druckbereich Max Wert 200
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit PSI
Druckart Relativ