Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch |
DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Anschlussart, mechanisch |
G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal |
0..10V |
Genauigkeit |
0,25% max = 0,125% typ. |
Druckbereich Max Wert |
6 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR |
Druckart |
Relativ |