ETS 4546-A-010-000

Materialnummer
923459
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge 10,7
Genauigkeit 2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Zulassungen und Zertifikate Keine
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)