Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge |
100 |
Genauigkeit |
2,0 % max. = 1,0 % typ. |
Anschlussart, elektrisch |
DIN 43650 /3p+PE |
Anschlussart, mechanisch |
G1/4 A DIN 3852 /Aussen |
Temperaturbereich Max Wert |
100 |
Temperaturbereich Min Wert |
-25 |
Zulassungen und Zertifikate |
Keine |
Ausgangssignal |
4..20mA (2-Leiter) |