ETS 4545-B-010-000

Materialnummer
923454
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge 10,7
Genauigkeit 2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Zulassungen und Zertifikate Keine
Ausgangssignal 0..10V