HNS 3226-F31-0410-000

Materialnummer
923435
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 A DIN 3852 / Aussen
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V, IO-Link
Schaltausgänge 2
Messbereich [mm] 338
Messprinzip Magnetostriktiv
Anzeige Ja
Integrierter Temperatursensor Nein
Stablänge [mm] 410
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Software DE

(0.04 MB)

IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Software EN

(0.04 MB)

IODD_923435_HNS 3226-F31-0410-000
Software DE

(0 MB)

IODD_923435_HNS 3226-F31-0410-000
Software EN

(0 MB)

HNS 3100/3200 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt DE

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktprospekt EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0.69 MB)